Skip to main content

리소스

사례연구

Automotive AC button image

단일 바이코 전력 모듈을 사용한 고밀도 전력 변환은 가장 작은 부피, 가장 가벼운 무게, 그리고 가장 높은 효율로 800V를 400V로 변환시킨다

고밀도 전력 변환으로 BEV의 4개 바퀴 모두에 능동 서스펜션을 적용하는 것이 실용적입니다

고밀도 전력 변환으로 DC-DC 변환의 크기와 무게를 대폭 줄이다

자동차 eBook 표지 이미지

전자책

가장 작고 가벼운 전력 모듈로 차량의 전동화 가속 다운로드

온 디맨드 웨비나

YK Choi and YoungJae Kang , presenters at WCX2024

바이코의 수석 필드 애플리케이션 엔지니어인 최연규 이사와 인팩의 강영재 이사는 48V 변환을 배터리 팩에 통합하면 열과 비용 등을 어떻게 줄일 수 있는지 논의한다…

바이코의 수석 전략 FA 및 시스템 엔지니어인 니콜라 로자노는 고주파 DC-DC 컨버터를 사용하는 시스템에서 아떻게 전자파 간섭(EMI)을 해결하는 것이 얼마나 중요한 부분인지 설명한다…

바이코의 자동차 부문 수석 필드 애플리케이션 엔지니어인 패트릭 코왈릭은 모든 고전압 버스에는 전자 장치를 보호하기 위한 프리차지 회로가 필요하다는 것에 대해 설명한다…

바이코의 전략 어카운트 매니저인 데이비드 맥체스니는 이 전환이 얼마나 걸릴지, 더 나아가 단기 및 장기적 영향은 무엇일지에 대해서도 놀라운 인사이트를 제공한다…

보도자료

BEV advancements are driving sales article image

BEV 는 점점 무거워지고 있어 48V 존 아키텍처로 전환하면 무게가 줄어듭니다. 고밀도 전력 모듈는 중량 감소 및 효율성을 극대화 시킵니다.

자동차는 각기 다른 다양한 전력 요건을 가지고 있다. 본질적으로 더 유연하고, 확장 가능한 모듈식 전력 접근방식을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있다

바이코 전력 모듈의 과도응답 (75A/10µ) 은  12V 보다 3배 더 빠르게 ‘가상 배터리’를 구현할 수 있다

온보드 변환을 통해 모든 충전소에서 전기자동차 충전을 지원할 수 있다

전원 모듈은 복잡한 전동화 문제를 해결하고 오늘날 가장 어려운 전력 문제를 해결할 수 있는 창의적인 능력을 제공한다

BEV는 점점 무거워지고 있어 48V 존 아키텍처로 전환하면 무게가 줄어든다. 고밀도 전력 모듈은 중량 감소 및 효율성을 극대화 시킨다

행사

AID 2025 logo image

소프트 스위칭 토폴로지와 더 높은 스위칭 주파수는 HV를 SELV로 변환할 때 패키지 무게와 크기를 축소합니다. Vicor의 전력 모듈에 대해 더 알아보기

바이코 SAC(사인 진폭 컨버터) 토폴리지 기반 고밀도의 DC-DC 컨버터 모듈는 가장 까다로운 전력 사용 환경에서도 최고의 시스템 성능과 소형화를 지원합니다

고밀도 모듈은 전력 공급 네트워크의 크기를 줄이고 효율성을 높이며 전반적인 성능을 향상시킵니다

최고의 효율성과 전력 밀도를 갖춘 전력 모듈로 자동차 전동화 문제 해결

바이코는 고밀도 전력 모듈이 EV 전력 시스템에 미치는 영향에 대해 발표할 예정이다

최고의 효율성과 최고의 전력 밀도를 가진 전력 모듈로 자동차 전동화 문제 해결

바이코가 자동차 분야의 최첨단 48V 주제를 어떻게 다루었는지 알아보기

고성능 전력 모듈 회사인 Vicor는 가장 까다로운 자동차 전기화 문제를 해결하기 위해 고밀도 전력 모듈의 다양성을 입증했습니다

바이코가 공개한 인버터 리플 전류를 위한 획기적인 모듈형 솔루션에 대해 알아보기

바이코는 전력 손실을 최대 50% 까지 저감할 수 있는 고밀도 전력 모듈 솔루션을 공유했다