Skip to main content
고밀도 전력 변환
400V/800V 전기자동차의 고속 충전 호환성 문제 해결

compact and lightweight icon

소형 및 경량

Passive cooling snowflake icon

전력 모듈의 유연한 배치

Scalable icon

변화하는 요구사항에 따른 확장성

Efficiency icon

높은 효율성

고성능 전력 모듈을 이용한 효율적인 고전력 온보드 전력 변환

NBM9280 CM-ChiP product image

작은 공간에서 37kW의 전력 공급

바이코의 고성능 전력 모듈은 기존의 개별부품 기반 전력 솔루션보다 훨씬 더 작은 공간을 필요로 한다. 따라서, 대체 솔루션으로 배치하기 어려운 차량 내 공간에 유연하게 전력 변환 솔루션을 구현할 수 있다. 또한 고효율 변환으로 냉각 시스템의 영향을 줄임으로써 더 작고 가벼운 냉각 솔루션을 사용할 수 있다. 확장 가능한 전력 아키텍처 모듈식 접근방식을 이용하면, 다른 모듈을 추가하거나 교체하는 것만으로도 쉽게 전력을 확장하여 요구사항을 충족할 수 있다. 이를 통해 동일한 전력 아키텍처를 차량 플랫폼 전반에 구축할 수 있다.

Vicor automotive scaling power image

확장 가능한 전력 아키텍처

모듈식 접근방식을 이용하면, 다른 모듈을 추가하거나 교체하는 것만으로도 쉽게 전력을 확장하여 요구사항을 충족할 수 있다. 이를 통해 동일한 전력 아키텍처를 차량 플랫폼 전반에 구축할 수 있다.

Vicor automotive scaling power image

맞춤형 솔루션

바이코의 엔지니어링 팀은 바이코 모듈의 이점을 최대한 활용하여 새롭고, 효율적인 모듈식 전력 분배 네트워크를 설계할 수 있도록 고객과 협력하여 특정 요구사항에 부합하는 맞춤형 모듈을 지원하고 있다. 몇 개의 전력 모듈만으로도 수백 가지에 이르는 고유의 전력 네트워크를 설계할 수 있으며, 전력, 무게 및 패키지 공간에 대한 최적의 조합을 달성할 수 있다.

전력 분배 네트워크

92 x 80mm 크기의 CM-ChiP 패키지 기반의 NBM9280은 400V 및 800V 고정비율 변환으로 37.5kW를 제공함으로써 전기차(EV) 배터리와 도로변 DC 고속 충전소 간의 호환 가능한 고효율 및 고밀도의 확장 가능한 온보드 솔루션을 구현할 수 있다. 고정비율로 전압을 변환하는 이 컨버터는 2의 변환 비율로 800V 차량의 배터리 전압을 절반에 해당하는 400V로 변환할 수 있다. 또한, 400V 차량에서도 동일하다. NBM9280의 양방향 기능을 통해 동일한 모듈을 스텝업 또는 스텝다운 변환에 모두 사용할 수 있다. 또한, NBM9280은 800V 충전 중 에어컨 및 차량 내부의 전자장치에 400V의 전력을 공급할 수 있어 배터리 밸런싱 회로를 최소화할 수 있다. 새로운 800V 아키텍처에서는 기존의 400V 액세서리에 전력을 공급할 수 있다.

Vicor automotive charging solutions
Vicor NBM9280 CM-ChiP product image

출시 예정

800V/400V NBM9280 data sheet icon button


비절연


입력:  200 - 460V (부스트) 또는 400 - 920V (벅)


출력:  400 - 920V (부스트) 또는 200 - 920V (벅)


전류: 최대 75A


피크 효율: 99.0%


92 x 80 x 7.4mm


고밀도 전력 변환 솔루션의 이점 최대한 활용하기

바이코 엔지니어들은 전력, 무게 및 패키지 공간을 최적화한 솔루션을 설계할 수 있도록 다음과 같은 지원을 제공한다:

  • 해당 설계에 가장 적합한 고성능 전력 모듈 선택 및 보드 레이아웃 최적화 지원
  • 입력 범위 증가, 전류 제한 조정, 레귤레이션 포인트 설정 등 해당 설계 요건에 부합하도록 바이코 제품의 기능을 재구성하거나 확장
  • 차량 내에 배치할 수 있는 유연성을 극대화하기 위해 바이코 모듈의 가장 효율적인 패키징 방법을 고객과 협력하여 결정
  • 바이코 모듈을 이용하여 개별부품 기반 시스템보다 훨씬 더 뛰어난 효율성을 제공하고, 보다 신속하게 구현이 가능한 완벽한 전력 솔루션 개발

설계 엔지니어를 위한 리소스

자동차 eBook 표지 이미지

순수 배터리 전기자동차와 플러그인 하이브리드 전기자동차가 전기 자동차 판매량을 빠르게 이끌고 있다

Automotive AC button image

단일 바이코 전력 모듈을 사용한 고밀도 전력 변환은 가장 작은 부피, 가장 가벼운 무게, 그리고 가장 높은 효율로 800V를 400V로 변환시킨다

전기자동차 인프라 준비 예시

온보드 변환을 통해 모든 충전소에서 전기자동차 충전을 지원할 수 있다

Electric car charging image

전원 모듈은 복잡한 전동화 문제를 해결하고 오늘날 가장 어려운 전력 문제를 해결할 수 있는 창의적인 능력을 제공한다