Skip to main content

자동차 이벤트

2023년 제12회 자동차 혁신의 날
한국 서울
2023년 7월 6일

AID event logo

Vicor가 자동차 전기화의 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요

Vicor는 대한민국 서울 The-K 호텔에서 열린 Automotive Innovation Day 2023에서 라이브 프레젠테이션을 진행하고 첨단 제품과 솔루션을 전시했습니다. 고성능 전력 모듈 회사인 Vicor는 가장 까다로운 자동차 전기화 문제를 해결하기 위해 고밀도 전력 모듈의 다양성을 입증했습니다. Vicor의 수석 현장 애플리케이션 엔지니어인 최연규 씨는 와이어 하니스 무게를 줄이고 여유 공간을 확보하며 전압을 높여 범위를 늘리는 방법을 설명했습니다.

Vicor가 제12회 연례 자동차 혁신의 날에서 발표 및 시연했습니다

파워모듈을 활용한 하네스 무게 감소로 주행 불안 감소

발표자: 최YK, 선임 현장 애플리케이션 엔지니어, Vicor, APAC

발표 자료는 다운로드를 통해 확인할 수 있다

12V 와이어 하네스는 현대의 복잡한 차량에서 상당한 무게와 비용을 나타냅니다. 무게를 줄이면 공간이 확보되고 주행 가능 거리가 늘어납니다. 이는 오늘날 매우 중요합니다. 전압을 높이는 것은 무게가 덜 나가고 더 얇은 와이어 하네스를 통해 차량 주위로 전력을 전달하는 보다 효율적인 접근 방식입니다. 이 새로운 혁신적인 접근 방식은 SAC 비율 측정 모듈을 통해 쉽게 구현하여 하네스 무게를 크게 줄이면서 전력 모듈을 사용하여 효율적으로 전압을 승압 및 강압할 수 있습니다.

Photograph of YK Choi

최연규 이사는 Sr. FAE 로 현재 바이코 APAC에 근무를 하고 있다. 그는 전력전자, IGBT/SIC 전력 모듈, 디스크리트 스위치 및 custom IC 등의 반도체분야 특히 차량용 인버터 시스템을 기반으로 차량 전동화 분야에서 일을 하고 있다. YK는 반도체 장비제작 회사의 R&D 엔지니어, 글로벌 반도체회사의 FAE의 경력을 가지고 있다. 그리고 YK는 건국대학교에서 전기공학과 전력 전자를 전공했다.


관련 기사


자동차 eBook 표지 이미지

순수 배터리 전기자동차와 플러그인 하이브리드 전기자동차가 전기 자동차 판매량을 빠르게 이끌고 있다


AID 소개

AID(Automotive Innovation Day)는 전기 및 자율주행 모빌리티 현장에서 활약하는 500여 명의 이해관계자가 한 자리에 모이는 한국 최고의 지식 교류 플랫폼입니다. AID는 중요한 자동차 기술에 대한 솔루션 데모와 프레젠테이션으로 구성됩니다. 이번 행사는 선도적인 자동차 혁신 기술 공급업체들이 자동차 업계의 이사, R&D, 설계 엔지니어 등 핵심 구성원을 만날 수 있는 기회를 제공하기 위해 개최됩니다.