Skip to main content

사례 연구:  자동차 액티브 서스펜션

고밀도 전력 변환 기술을 통한 액티브 서스펜션 구현

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

고객 과제

xEV 고객은 액티브 서스펜션의 뛰어난 주행성과 안전성을 기대한다. 12V 액추에이터는 크기 문제로 4개 휠에 모두 탑재할 수 없으므로 이 기대치를 충족하기 어려웠다. 따라서 네이티브 48V 액추에이터를 적용할 필요가 있다. 향후 전력 솔루션은 충격 흡수 장치가 중립 위치로 복귀할 때 전력을 재생성하고 전력 부하 및 방향 변화에 즉시 반응하는 기능을 갖춰야 할 것이다. 중점적으로 고려해야 할 요소로는 다음이 있다.

  • 적정 전력을 공급하기 어려운 기존의 12V 시스템
  • 차량 본체 전반에 배치하기에는 위험한 800V 시스템
  • 필요한 만큼 빠르게 방향을 바꾸거나 전력을 높일 수 없는 기존 컨버터
Vicor automotive active suspension image

바이코 솔루션

컴팩트한 사이즈의 바이코 전력 모듈은 고전압 트랙션 배터리 근처에 쉽게 패키징함으로써 모든 바퀴의 48V 액추에이터에 효율적으로 전력을 전송하여 액티브 서스펜션을 구현할 수 있다. 양방향 전력 모듈은 쇽다운(shock down)에 필요한 전력(4~6kW)을 제공할 수 있으며, 개별부품 솔루션과 달리 쇽이 중립 위치로 돌아갈 때 즉시 반응하여 동일한 양의 재생성 전력을 배터리에 다시 공급할 수 있다. 중점적으로 고려해야 할 요소로는 다음이 있다.

주요 이점

주요 이점

Lightening bolt icon image

전력 모듈은 필요한 전력의 양을 늘리거나 줄일 수 있다

Transient icon image

신속한 과도 응답

Testing icon image

전력 모듈은 간단한 열 관리와 함께 테스트를 거친 전환 기능을 제공하며 다양한 차량 플랫폼에서 쉽게 조정할 수 있다

전력 분배 네트워크

BCM6135 양방향 전력 모듈은 EV 배터리의 HV를 안전한 48V SELV로 변환한 다음 이를 각 휠의 서스펜션 장치로 전달한다. 각각의 BCM은 2.5kW의 전력을 공급하여 개별 휠이 독립적으로 전력을 소비하거나 배터리로 재생성 전력을 이동하게 만든다.

Vicor power delivery network for automotive active suspension
BCM6135

BCM6135


절연 컨버터


입력:  520 – 920V


출력:  32.5 – 57.5V


전류: 최대 80A


전력: 2.5kW


61 x 35 x 7.4mm


설계 엔지니어를 위한 리소스

자동차 eBook 표지 이미지

순수 배터리 전기자동차와 플러그인 하이브리드 전기자동차가 전기 자동차 판매량을 빠르게 이끌고 있다

Automotive AC button image

단일 바이코 전력 모듈을 사용한 고밀도 전력 변환은 가장 작은 부피, 가장 가벼운 무게, 그리고 가장 높은 효율로 800V를 400V로 변환시킨다

WCX2024 발표자: 니콜라 로자노

바이코의 수석 전략 FA 및 시스템 엔지니어인 니콜라 로자노는 고주파 DC-DC 컨버터를 사용하는 시스템에서 아떻게 전자파 간섭(EMI)을 해결하는 것이 얼마나 중요한 부분인지 설명한다…

전기자동차 인프라 준비 예시

온보드 변환을 통해 모든 충전소에서 전기자동차 충전을 지원할 수 있다