자동차용 전력 모듈
고밀도 전력 변환
전력 분배 네트워크의 크기와 무게를 줄이는 것은 매우 중요한 요소이다. 소형화된 바이코 모듈 몇 개만으로도 수백 가지에 이르는 고유의 전력 네트워크 설계를 지원할 수 있으며, 이를 통해 개발 및 인증시간과 비용을 줄이고, 전력, 무게 및 패키지 공간에 대한 최적의 조합을 달성할 수 있다.
맞춤형 솔루션
바이코의 엔지니어링 팀은 바이코 모듈의 이점을 최대한 활용하여 새롭고, 효율적인 모듈식 전력 분배 네트워크를 설계할 수 있도록 고객과 협력하여 특정 요구사항에 부합하는 맞춤형 모듈을 지원하고 있다.
고전압 변환을 위한 양방향 고정비율 컨버터
바이코의 고정비율 양방향 전력 모듈은 낮은 출력 임피던스와 저노이즈, 빠른 과도 응답 및 업계 최고 수준의 효율성과 전력 밀도를 제공한다. 고전압 배터리에서 48V 네트워크로의 변환을 위한 바이코의 절연 BCM은 98%의 피크 효율로 동작한다. 고전압 간의 호환성을 위한 바이코의 비절연 NBM 버스 컨버터는 99%의 피크 효율로 동작한다. 바이코의 전력 모듈은 SAC(Sine Amplitude Conversion) 기술을 활용하여 소형화된 풋프린트로 고효율 성능을 제공하며, 어레이로 배치하여 수 킬로와트에 이르는 전력 요건에 따라 확장이 가능하다.

Filter Products
제품번호 | 데이터시트 | 입력 (V) | 출력 (V) | 전력 (kW) | 전류 (A) | 피크 효율 | 사이즈 | 절연 | 상태 | Add to cart / view details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCM6135
|
![]() |
Part Number: BCM6135 | 데이터시트: |
입력 (V):
260 – 410
|
출력 (V):
32.5 – 51.3
|
전력 (kW):
2.5
|
전류 (A):
최대 65A
|
피크 효율:
97.9%
|
사이즈:
61 x 35 x 7.4mm
|
절연:
네
|
상태:
출시 예정
|
|
BCM6135
|
![]() |
Part Number: BCM6135 | 데이터시트: |
입력 (V):
520 – 920
|
출력 (V):
32.5 – 57.5
|
전력 (kW):
2.5
|
전류 (A):
최대 80A
|
피크 효율:
97.3%
|
사이즈:
61 x 35 x 7.4mm
|
절연:
네
|
상태:
이용 가능
|
|
NBM9280
|
![]() |
Part Number: NBM9280 | 데이터시트: |
입력 (V):
200 – 460
|
출력 (V):
400 – 920
|
전력 (kW):
37.0
|
전류 (A):
최대 75A
|
피크 효율:
99.0%
|
사이즈:
92 x 80 x 7.4mm
|
절연:
아니오
|
상태:
출시 예정
|
저전압 전력 분배를 위한 소형 DC-DC 컨버터
바이코의 DCM 및 PRM 레귤레이터와 NBM 고정비율 컨버터는 단독 또는 조합으로 300개 이상의 구성을 지원함으로써 시스템 설계자들이 48V 존 아키텍처 내의 각 부하 지점(Points of Load)에 적절한 전력을 구현할 수 있도록 한다. 이러한 모듈은 절연 전력과 비절연 전력을 모두 지원하며, 어레이로 배치하여 이용 가능한 전력을 확장할 수 있다. 또한, 소형화된 모듈을 부하 지점 가까이에 패키징할 수 있어 차량의 전력 하네스 무게와 전력 손실을 줄이는데 기여할 수 있다.

Filter Products
제품번호 | 데이터시트 | 입력 (V) | 출력 (V) | 전력 (kW) | 전류 (A) | 피크 효율 | 사이즈 | 절연 | 상태 | Add to cart / view details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM3735
|
![]() |
Part Number: DCM3735 | 데이터시트: |
입력 (V):
35 – 58
|
출력 (V):
8 – 16
|
전력 (kW):
2
|
전류 (A):
최대 160A
|
피크 효율:
96.5%
|
사이즈:
37 x 35 x 7.4mm
|
절연:
아니오
|
상태:
이용 가능
|
|
PRM3735
|
![]() |
Part Number: PRM3735 | 데이터시트: |
입력 (V):
31 – 58
|
출력 (V):
36 – 54
|
전력 (kW):
2.5
|
전류 (A):
최대 52A
|
피크 효율:
99.2%
|
사이즈:
37 x 35 x 7.4mm
|
절연:
아니오
|
상태:
이용 가능
|
|
NBM2317
|
![]() |
Part Number: NBM2317 | 데이터시트: |
입력 (V):
40 – 60
|
출력 (V):
10 – 15
|
전력 (kW):
1
|
전류 (A):
최대 80A
|
피크 효율:
97.9%
|
사이즈:
23 x 17 x 5.2mm
|
절연:
아니오
|
상태:
출시 예정
|