Skip to main content

가장 작고 가벼운 전력 모듈로 차량의 전동화 가속

자동차 OEM 들은 향후 5 ~ 10 년 동안 자사의 모든 차량에 대한 전동화 달성이라는 공격적인 목표를 수립하고 있다. 이를 위해 기존 내연기관 (ICE: Internal Combustion Engine) 차량에 비해 거의 20 배에 가까운 전력 공급이 필요한데, 패키지 공간을 차지하거나 무게를 추가하지 않으면서 이를 해결할 수 있는 방법을 모색해야 한다. 또한 주행거리에 대한 불안을 해소하기 위해 도로에 설치된 DC 고속 충전기와 모든 전기자동차가 호환될 수 있도록 보장해야 한다. 이와 함께 소비자들이 내연기관 차량의 편안함과 안전성 및 성능을 전기자동차에서도 모두 누릴 수 있도록 지원해야 한다. 바이코는 혁신적인 모듈식 전력 분배 네트워크 (PDN: Power Delivery Network) 를 사용하여 이러한 문제를 극복할 수 있도록 OEM 및 선도 공급업체들과 협력하고 있다. 바이코의 자동차 솔루션 자세히 보기

자동차 eBook 표지 이미지

순수 배터리 전기자동차와 플러그인 하이브리드 전기자동차가 전기 자동차 판매량을 빠르게 이끌고 있다

12V 배터리 이미지

바이코 전력 모듈의 과도응답 (75A/10µ) 은  12V 보다 3배 더 빠르게 ‘가상 배터리’를 구현할 수 있다